arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SRM 40-H-180-3-M-10E-SI Podobne ako na obrázku

SRM 40-H-180-3-M-10E-SI

Univerzálna otočná jednotka

Identifikačné číslo 1482246

Univerzálna otočná jednotka SRM, Veľkosť: 40, pneumatické, Elektrický prechod , Verzia pre indukčné bezdotykové spínače, Monitorovanie polohy je nastaviteľné: áno

  • Uhol rotácie: 180 °
  • Nastavenie koncovej polohy: 3 °
  • Tlmenie koncovej polohy: Hydr. tlmič
  • Krútiaci moment: 23.7 Nm
  • Počet konektorov pre prevedenie: 10
Tlmenie koncovej polohy Hydr. tlmič
Uhol rotácie [°] 180
Krútiaci moment [Nm] 23.7
Krútiaci moment v stredovej polohe [Nm] 12.5
Počet medzipolôh 1 x M (pneumatická)
Trieda ochrany IP 65
Hmotnosť [kg] 8.93
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] 380.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.5
Priemer pripájacej hadice 8 x 6 x 1
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Cleanroom trieda ISO 14644-1 5
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 2015
Presnosť opakovania [°] 0.05
Priemer stredového otvoru [mm] 26.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] 1.49
Moment My max. [Nm] 162.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 4000.0
Počet konektorov pre prevedenie 10.0
Veľkosť zásuvky (výstup) 10xM12/4-polig
Veľkosť konektora (pohon) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig4xM12/4-polig
Počet vodičov 36.0
Max. napätie [V] 48.0
Max. prúd na jeden vodič [A] 1.0
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače áno
Monitorovanie polohy je nastaviteľné áno
Verzia s elektrickými prechodmi áno
Verzia pre indukčné snímače, nastaviteľná áno
Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.

Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.

Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.

Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu.

Presun do pneumatickej strednej polohy
sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.

Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.

Materiál tela
Hliník (extrudovaný profil)

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka

Rozsah dodávky
Otočná jednotka v objednanom variante, súprava príslušenstva (centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie/podrobný obsah je uvedený v návode na použitie) a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie