FFV Z120-A5
Štandardná príruba
ID 836002
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre pneumaticky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z120
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 137 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 29 mm
- Prechodný otvor: 79.6 mm
- Hmotnosť: 1.8 kg