arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
MFT-390-F-0-0 Podobne ako na obrázku

MFT-390-F-0-0

Leštiace vreteno

Identifikačné číslo 322250

Leštiace vreteno MFT, Veľkosť: 390, pneumatické

  • Snímač vysunutia: áno
  • Snímač zasunutia: nie
  • Snímač tachometra: nie
  • Kompenzácia Z: 15 mm
Snímač vysunutia áno
Snímač zasunutia nie
Snímač tachometra nie
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] ± 7.5
Max. kompenzačná dráha [mm] 15.0
Hmotnosť [kg] 3.3
Sila povolenia pri 0,35 baroch [N] 14.0
Sila povolenia pri 4,1 baroch [N] 74.0
Počet otáčok pri chode naprázdno [1/min] 5600.0
Hlukové emisie [dB(A)] < 75
Rýchlosť pri zaťažení [1/min] 2600.0
Výkon pri 2 600 ot./min [W] 390.0
Menovitý moment [Nm] 1.4
Krútiaci moment v stave nečinnosti [Nm] 2.7
Prevádzkový tlak [bar] 6.2
Spotreba vzduchu pri chode naprázdno [l/s] 9.0
Upínací priemer 3/8"
Priemer D [mm] 94.9
Výška Z [mm] 202.7

General notes about the series

Ambient conditions
Please note that the unit is notsuitable for use in an area where coolants or cutting fluids are present.

Mounting
on the robot arm or as a stationary unit

Actuation
pneumatically, via dried, filtered and preferably oiled compressed air

Warranty
24 months