arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
CELSIO HSK-A 63 Ø3x120 Podobne ako na obrázku

CELSIO HSK-A 63 Ø3x120

Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním

Identifikačné číslo 26001791

CELSIO HSK-A 63 Ø3x120, Upínače nástrojov
  • Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
  • Konštrukčný rad: CELSIO
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Upínací priemer: 3 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technológia Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
Konštrukčný rad CELSIO
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 63
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 3 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 94.0
Hmotnosť [kg] 0.9
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie