AMC CYL HSK-A 63 M12x75 L1=101
Cylindrické závitové upínače pre frézu
Identifikačné číslo 1313763
AMC CYL HSK-A 63 M12x75 L1=101, Upínače nástrojov
- Cylindrické závitové upínače pre frézu
- Konštrukčný rad: Cylindrické závitové upínače pre frézu
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 101 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Cylindrické závitové upínače pre frézu |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Cylindrické závitové upínače pre frézu |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 63 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Závit uťahovacej skrutky G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 75.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.85 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie