arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
AMC CON SK 40 M8x50 L1=69,1 Podobne ako na obrázku

AMC CON SK 40 M8x50 L1=69,1

Kónické závitové upínače pre frézu

Identifikačné číslo 23005071

AMC CON SK 40 M8x50 L1=69,1, Upínače nástrojov
  • Kónické závitové upínače pre frézu
  • Konštrukčný rad: Kónické závitové upínače pre frézu
  • Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
  • Závit v upínacom priemere: M8
  • Vyčnievajúca dĺžka: 69.1 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technológia Kónické závitové upínače pre frézu
Konštrukčný rad Kónické závitové upínače pre frézu
Rozhranie upínača nástrojov SK 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD/AF
Závit uťahovacej skrutky G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 23.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 69,1 mm / 2.7"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Hmotnosť [kg] 0.9
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz

Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie