KOM SK40 Ø27x160
Identifikačné číslo 23000924
- Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Konštrukčný rad: Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
- Upínací priemer: 27 mm
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
テクノロジー | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
---|---|
シリーズ | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 27 mm |
締め付けボルト G | M12 |
D2 [mm] | 48 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 33 |
L12 [mm] | 21 |
重量 [kg] | 2.85 |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich