ER 25 P JIS-BT 40x100
Presné klieštinové skľučovadlo ER
Identifikačné číslo 1349307
ER 25 P JIS-BT 40x100, Upínače nástrojov
- Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Veľkosť upínania ER | ER 25 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| G | M18x1.5 |
| Hmotnosť [kg] | 1.62 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie