TRIBOS-M HSK-E 25 Ø1.5x35
Polygonálne upínač nástrojov
Identifikačné číslo 225615
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø1.5x35, Upínače nástrojov
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-Mini
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-E 25
- Upínací priemer: 1.5 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 35 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-Mini |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-E 25 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-5 |
| Upínací priemer D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.05 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily
Rotačne symetrická konštrukcia
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Bez závitu pre potrubnú prípojku chladiva
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie