TRIBOS-Mini
Polygonálne upínače nástrojov
TRIBOS-Mini nastavuje štandardy v oblasti mikro obrábania. Systém upínača nástrojov sa používa pri veľmi jemných obrábacích operáciách pre kryty, formy, elektródy a gravírovania v zdravotníckej technike a elektrotechnike, ako aj v hodinárskom priemysle alebo v priemysle na výrobu presných foriem. TRIBOS-Mini možno použiť na upnutie extrémne malých stopiek, čo znamená, že časovo a finančne náročná výroba špeciálnych nástrojov už nie je potrebná.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Pre tie najmenšie priemery od 0,3 mm
Ekonomicky výhodné pre filigránske obrábacie operácie bez špeciálnych nástrojov - Rotačne symetrická konštrukcia
Rotačne symetrická konštrukcia minimalizuje rušivý obrys a zaručuje vysoký počet otáčok. - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Minimalizácia dôb nastavenia a nákladov
Rýchla a jednoduchá výmena nástroja pomocou upínacieho zariadenia TRIBOS-Mini SVP - Trvalý radiálne vystredený chod a presnosť opakovania výmeny ≤ 0,003 mm
Optimálne výsledné povrchy, najpresnejšie obrábanie a bezpečné procesy vďaka rovnomernému zásahu reznej hrany a maximálnej reprodukovateľnosti - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min.
Možnosti a špeciálne informácie
- TRIBOS-Mini je ideálny pre použitie s malými nástrojmi alebo pri jemných úlohách, ako aj pre obrábanie telies, foriem a elektród alebo pri gravírovaní.