MES CF SK40 Ø22x100
Upínač pre čelnú frézu
Identifikačné číslo 23002336
MES CF SK40 Ø22x100, Upínače nástrojov
- Upínač pre čelnú frézu
- Konštrukčný rad: Upínač pre čelnú frézu
- Variant Cool Flow
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
- Upínací priemer: 22 mm
- Závit v upínacom priemere: M10
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
---|---|
D2 [mm] | 48.0 |
기술 | 페이스 밀링 아버 |
툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
클램핑 지름 D1 | 22 mm |
L11 [mm] | 19.0 |
중량 [kg] | 2.0 |
L4 [mm] | 80.9 |
스레드 고정 볼트 G | M10 |
Cool Flow 버전 | 예 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능