WEL CF HSK-A 100 Ø16x100
WELDON upínače pre stopkové frézy
Identifikačné číslo 23002459
WEL CF HSK-A 100 Ø16x100, Upínače nástrojov
- WELDON upínače pre stopkové frézy
- Konštrukčný rad: WELDON
- Variant Cool Flow
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
- Upínací priemer: 16 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
|---|---|
| Konštrukčný rad | WELDON |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 100 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací priemer D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 47.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G1 | M14 |
| Hmotnosť [kg] | 2.97 |
| Variant Cool Flow | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Chladiaci prostriedok je prostredníctvom dvoch otvorov pre chladiaci prostriedok vedený priamo k reznej hrane nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON a dvoch skrutiek M3 pre uzatvorenie voliteľnej výbavy Cool Flow (v prípade potreby)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie