WEL SK 40 Ø10x50
WELDON upínače pre stopkové frézy
Identifikačné číslo 263554
WEL SK 40 Ø10x50, Upínače nástrojov
- WELDON upínače pre stopkové frézy
- Konštrukčný rad: WELDON
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
- Upínací priemer: 10 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 50 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
|---|---|
| Konštrukčný rad | WELDON |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací priemer D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 30.9 |
| G1 | M10 |
| Hmotnosť [kg] | 0.98 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie