GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK
Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Identifikačné číslo 217960
GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
- Refrigerazione periferica
- Diametro di serraggio: 1/8"
- Diametro esterno: 3/4"
- Lunghezza: 50.5 mm
Technické údaje
| Tecnologia | Bussole di riduzione con refrigerazione periferica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Diametro di serraggio D1 | 1/8" |
| Diametro esterno D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50,5 mm / 2.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Refrigerazione periferica
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta