arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO Silver HSK-A 63 Ø20x90 Podobne ako na obrázku

TENDO Silver HSK-A 63 Ø20x90

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

Identifikačné číslo 1360930

TENDO Silver HSK-A 63 Ø20x90, Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Silver
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Upínací priemer: 20 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 330 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
技术 液压刀柄
系列 TENDO Silver
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 38.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 48.0
L5 [mm] 64.0
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 330.0
重量 [kg] 1.2
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计