arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø16x120 Podobne ako na obrázku

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø16x120

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

Identifikačné číslo 1423229

Na sklade
TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø16x120, Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Slim 4ax
  • Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
  • Upínací priemer: 16 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 185 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Slim 4ax
Rozhranie upínača nástrojov JIS-BT 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací priemer D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 93.0
G M12x1
Min. krútiaci moment [Nm] 185.0
Hmotnosť [kg] 1.4
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie