TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Identifikačné číslo 216504
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48, Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO Turn
- Rozhranie upínača nástrojov: DSE
- Verzia s dvoma ovládacími skrutkami na vnútorné/vonkajšie upínanie
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 16 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 65 Nm
Technické údaje
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO Turn |
| Rozhranie upínača nástrojov | DSE |
| Upínací priemer D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 65.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.4 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia s dvoma ovládacími skrutkami na vnútorné/vonkajšie upínanie
Verzia
plne cylindrický pre poháňané nástroje
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie