NSE-E mini 90
Elektromechanické upínacie moduly
Elektromechanický upínací modul s nulovým bodom s 24 V technológiou ako energeticky efektívna alternatíva k pneumatickým modulom.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Modulárny systém SCHUNK
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích prostriedkov vhodných pre najrôznejšie stroje - Elektromechanický pohon
Energeticky efektívna alternatíva k pneumatickým modulom - Všetky moduly sú ovládané jednosmerným napätím 24 V
Výkonné upínacie zariadenie, ktoré je však stále neškodné pre ľudí - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri výpadku napájania - Antikorózna konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Jednotná veľkosť upínacieho kolíka je vhodná pre všetky moduly NS-E mini
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky - Indukčné monitorovanie upínacieho šmýkadla
Možnosť použitia v automatizovaných aplikáciách
Možnosti a špeciálne informácie
- 24 V technológia s minimálnymi energetickými požiadavkami
So svojou 24 V technológiou, ktorá je pre ľudské telo neškodná, VERO-S NSE-E mini 90 hladko zapadne do programu alternatívnych mechatronických modulov od spoločnosti SCHUNK. Tieto môžu 1:1 nahradiť pneumatické komponenty. Spotreba elektrickej energie bezkefkového DC motora je počas zaisťovania a odisťovania len zhruba 30 W. Modul predstavuje energeticky efektívnu alternatívu k pneumatickým modulom. - Vďaka voliteľnému monitorovaniu polohy upínacieho šmýkadla je bezkvapalinový modul vhodný pre výrobné prostredia, ako aj pre všetky ďalšie aplikácie, ktoré si vyžadujú presné upínanie dielov na prvý pokus. S priemerom 90 mm a priemerom upínacieho kolíka 20 mm ponúka modul ideálne podmienky pre priame upínanie malých obrobkov.