arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
MGT-IC Ø800 Podobne ako na obrázku

MGT-IC Ø800

MAGNOS pre frézovacie účely

Identifikačné číslo 1311856

Štandardná magnetická upínacia technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
  • Technológia: Radiálny pól
  • Typ magnetu: Dvojité AlNiCo
  • S cyklom nízkeho zvyškového magnetizmu
Technické údaje
  • Rozmery: Ø800 x 142 mm
  • Počet pólov: 18 (T-drážka 10H8)
  • Max. pridržiavacia sila: 160 N/cm²
  • Max. počet otáčok: 500 1/min
  • Min. upínací priemer: 250 mm
  • Max. upínací priemer: 800 mm
  • Max. pracovná teplota: 80 °C
  • Hmotnosť: 460 kg
Elektrické pripojenie:
  • Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
  • Počet kanálov: 3
  • Pripojenie: 7-PIN
  • Electrická prípojka: 400 V / 460 V
  • Trieda ochrany: 67
ØAD [mm] 800.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Maks. siła mocowania [N/cm²] 160.0
Liczba biegunów 18.0
Złącze 7-PIN
Liczba kanałów 3.0
Napięcie sieciowe 400 V / 460 V
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 500.0
Masa [kg] 460.0

Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE; bez modułu sterującego, bez kostek dystansowych