KSC-5X 125-320-181
Morsa de 5 eixos
Identifikačné číslo 1639485
Morsas autocentrantes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para pinos de fixação NSE3 e GFD
- Padrão
- Dimensões: 125 x 320 x 181 mm
- Força de fixação máx.: 40 kN
- Máx. torque: 130 Nm
- Peso: 32 kg
Technické údaje
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 181.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 40.0 |
| Máx. torque [Nm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 32.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem chave de boca, sem castanhas de fixação