vario M1 200
Eixo de expansão padrão
Identifikačné číslo 8704871
Eixo de expansão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de expansão
- Adequado para: ROTA-S plus 2.0 200
- Velocidade de rotação máx.: 4800 1/min
- Força de fixação máx.: 42 kN
- Momento de atuação máx.: 15 Nm
- Faixa de fixação: 26 - 38 mm
- Faixa de cobertura: ± 0.25 mm
- Máx. comprimento de fixação: 26 mm
- Peso: 4.8 kg
- O eixo de expansão só pode ser usado em combinação com ROTA-S plus 2.0 com cone de aterramento
Technické údaje
| Placa de expansão para | ROTA-S plus 2.0 200 |
|---|---|
| Min. [mm] | 26.0 |
| Ø de aperto máx. [mm] | 38.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 42.0 |
| Momento de atuação máx. [Nm] | 15.0 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4800.0 |
| Faixa de cobertura [mm] | ± 0.25 |
| Máx. comprimento de fixação [mm] | 26.0 |
| Peso [kg] | 4.8 |
Escopo de fornecimento
Vario M arbor, castanhas de acionamento, parafusos de fixação, manual de operação; sem luvas de fixação segmentadas (mediante consulta)