Expanzná fréza pre ROTA-S plus 2.0
Štandardný upínací tŕň
Segmentový hriadeľ alebo upínanie za vnútorný priemer v kombinácii s 3-čeľusťovým manuálnym skľučovadlom ROTA-S plus 2.0 s upravenou konštrukciou. Na použitie hriadeľa vario M je potrebné do otvoru skľučovadla zabrúsiť ďalší kužeľ. Je potrebné doobjednať samostatne.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Jednoduchý prechod na rozpínací tŕň bez zmeny skľučovadla
Vysoko presné upnutie za najmenšie vnútorné priemery - Vizuálne bezpečnostné zariadenia
Maximálna prevádzková bezpečnosť - Ergonomický, ľahký bezpečnostný kľúč
Zabezpečuje jednoduchú prevádzku - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Vysoká presnosť obvodového hádzania a opakovania výmeny čeľustí.
Možnosti a špeciálne informácie
- Upínacie tŕne pre manuálne skľučovadlo ROTA-S plus 2.0
Na upínanie malých upínacích priemerov možno ROTA-S plus 2.0 v konštrukčných veľkostiach 200 a 250 doplniť o upínací tŕň vario M. Hriadeľ vario M je k dispozícii v štyroch veľkostiach a dokáže presne upnúť za vnútorné priemery od 20 do 80 mm. Hriadeľ vario M sa môže priamo pripevniť na skľučovadlo. Nastavovací proces trvá menej ako 5 minút. - Na použitie vario M je potrebné do prechodovej diery uzemniť ďalší kužeľ. Je ho potrebné objednať samostatne!