arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SBS-S-E 210 Podobne ako na obrázku

SBS-S-E 210

Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov

Identifikačné číslo 1311440

Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov

Vlastnosti produktu:
  • Ochranné puzdro s ostrekovacími dýzami
  • Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
  • Chladiaca kvapalina sa môže aplikovať priamo na obrobok pomocou integrovanej rozprašovacej trysky
  • Vhodné pre: ROTA NCE 210-66
Technické údaje:
  • Priemer: 32 mm
  • Hmotnosť: 1.6 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 32.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 49.0
H M6x10
Weight [kg] 1.6