STG 140
Príslušenstvo pre TANDEM
Identifikačné číslo 1452063
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia lišta pre rýchlo vymeniteľné čeľuste
- Kalené vyhotovenie, upínacie stupne s ozubením grip
- Vhodné pre: WTG-A 140
- Rozmery: 80 x 26 x 16 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Length [mm] | 80 |
---|---|
Width [mm] | 26 |
Height [mm] | 16 |
Suitable for | 140 |
L [mm] | 80 |
B [mm] | 26 |
H [mm] | 16 |
Weight [kg] | 0.2 |
Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws