arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo so systémom duálneho zdvihu

Identifikačné číslo 818326

Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Priechodný otvor: 325 mm
  • Upnutie vretena: Z510
  • Strana skľučovadla: 325 mm (12.8")
  • Strana stroja: 325 mm (12.8")
  • Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 25.4 mm
  • Rýchly zdvih na jednu čeľusť: 16.9 mm
  • Upínací zdvih na jednu čeľusť: 8.5 mm
  • Max. upínacia sila pri 6 baroch: 280 kN
  • Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
  • Max. počet otáčok: 900 1/min
  • Hmotnosť: 500 kg
Veľkosť vretena Z510
Zúbkovanie 3/32" x 90°
Max. počet otáčok [1/min] 900.0
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] 280.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Zdvih/čeľusť [mm] 25.4
Rýchly zdvih/čeľusť [mm] 16.9
Upínací zdvih/čeľusť [mm] 8.5
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri tlaku 6 bar [l] 54.1
Moment zotrvačnosti [kgm²] 37.3
Hmotnosť [kg] 500.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové závitové rýchlospojky G 3/8 na rozdeľovacom krúžku, závitové rýchlospojky pre pripojenie k elektropneumatickej riadiacej jednotke, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí