ROTA TB2-LH
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo so systémom duálneho zdvihu
Pneumatické 3-čeľusťové predné skľučovadlo s rýchlym a upínacím zdvihom a veľkým priechodným otvorom na upínanie za vonkajší priemer.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné klin-hákové pneumatické skľučovadlo pre požiadavky na najvyššiu kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Veľmi veľký priechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Vizuálne bezpečnostné zariadenia
Maximálna prevádzková bezpečnosť - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Monitorovanie procesu otvárania a zatvárania
Procesne spoľahlivá prevádzka skľučovadla - Rýchla ventilácia tlakových komôr
Kratšie časy spracovania - Pneumatický valec integrovaný do skľučovadla
Mimoriadne vhodné pre skľučovadlá bez hydraulického valca - Utesnené vedenia
Optimálna ochrana proti chladiacej kvapaline a trieskam - Prívod vzduchu cez rozdeľovací krúžok
Veľmi jednoduché ovládanie skľučovadla - Vysoké upínacie sily pri systémovom tlaku
Zaisťujú spoľahlivosť procesu počas obrábania - Nízka hladina hluku
Zlepšená ochrana zdravia - Funkčné komponenty odolné proti korózii sú spevnené a uzemnené na všetkých stranách
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Siláci so zrýchleným a upínacím zdvihom
Princíp silových skľučovadiel ROTA TB2-LH spočíva v dosiahnutí veľkého a rýchleho zdvihu čeľustí v kombinácii s maximálnou upínacou silou pri nízkej spotrebe vzduchu. Tento cieľ sa realizuje pomocou zrýchleného a upínacieho zdvihu (LH), ktorý je založený na dvoch rôznych prevodových pomeroch piesta skľučovadla. Prostredníctvom integrovaného pneumatického valca a rozdeľovacieho krúžku možno skľučovadlo ovládať rýchlo a jednoducho. Tieto silové skľučovadlá však možno používať iba na vonkajšie upínanie! - Skľučovadlo SCHUNK ROTA TB2-LH je navyše vďaka povrchovej úprave najdôležitejších funkčných dielov účinne chránené proti korózii, čím sa výrazne predlžuje jeho životnosť.