arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
WDM-5X-SM 80-75

WDM-5X-SM 80-75

베이스 및 중첩 모듈

Identifikačné číslo 1398181

표준 버전의 공작물 직접 클램핑 스테이션

제품 특징:
  • 중첩 모듈
  • 수동 작동 시스템
기술 데이터:
  • 치수: Ø80 x 75 mm
  • 풀다운 포스: 15 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 구동 토크: 15 Nm
  • 중량: 2.85 kg
지름 [mm] 80.0
높이 H [mm] 75.0
풀다운 포스 [kN] 15.0
구동 토크 [Nm] 15.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 2.85

제공 범위
중첩 모듈, 사용 설명서