Upínacie moduly
Základné a nadstavbové upínacie moduly
Upínacie moduly ako základ rôznych upínacích stĺpikov modulárneho systému na priame upínanie obrobkov WDM-5X. K dispozícii ako základné a nadstavbové upínacie moduly.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Modulárne upínacie piliere
Flexibilné upínanie veľkých obrobkov a dielov s ľubovoľným tvarom - Centrovanie krátkym kužeľom medzi komponentmi bez vôle
Vysoká opakovateľná presnosť < 0,005 mm - Vysoké vťahové sily
Až do 25 kN pre vysoké rezné parametre a vyššiu efektivitu výroby - Nastavenie pomocou upínacích pilierov
Ideálne pre 5-stranové obrábanie - Maximálna flexibilita
Obrábanie malých a veľkých obrobkov, ako aj priechodných otvorov
Možnosti a špeciálne informácie
- WDM-5X-BM 80
Základné moduly sú základom na upevnenie upínacích pilierov na stoly s T-drážkou alebo na brúsne platne. Možno ich použiť priamo ako upínací modul. - WDM-5X-SM 80
Nadstavbové upínacie moduly určené na implementáciu rôznych výšok upínacích stĺpikov. Možno ich použiť priamo ako upínací modul.