SWB-FB 240
Mors doux rapportés droits en acier
ID 120202
SWB-FB 240, Mors doux rapportés droits en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Détails techniques
| Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
| Šířka B [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 60.0 |
| Délka L [mm] | 111.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 64.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 29.0 |
| Šrouby | M16 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
| m/sada [kg] | 4.9 |