arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
NSE3 176-K

NSE3 176-K

Upínacie moduly

Identifikačné číslo 1464668

Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Conische afdichting
  • Bewaking van de klemsledeposities via de dynamische druk
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
  • Neerhaalkracht: 9 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 40 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 8 kg
Diameter [mm] 138.0
Neerhaalkracht [kN] 9.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 40.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 8.0

Levering
Klemmodule, montageschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen