GVA 125-40-17.5
Prizmatická čeľusť
Identifikačné číslo 1373344
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prizmatická čeľusť
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 17,5 mm
- Hmotnosť: 0.49 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 17.5 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.49 |