arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Upínač pre čelnú frézu

正面フライスアーバー

正面フライスアーバー
正面フライスアーバーは端面フライスおよび正面フライスのクランプに適します。DIN 1880 準拠の横方向スロット装備、DIN 2079 準拠のクランプ径は 40 mm(ネジ穴 4 つ)。接触面が拡大されるため、横方向スロット付きミーリングカッターを素早くクランプすることができます。クランプネジおよび駆動レンチは、納品内容に含まれます。.
前側クーラント供給付き正面フライスアーバーは、端面フライスや内部冷却式を備えた正面フライスのクランプに適しています。同時テーパーとフラット加工面を備えたフェイスミーリングアーバーは、フラット加工面のインターフェース付きの機械で、ツールフランジとの機械スピンドルの正面の間のインターフェースによるギャップを閉じます。
Všetky filtre
147 výsledky/-ov
23000670
HSK-A 40 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000618
HSK-A 40 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000671
HSK-A 50 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000266
HSK-A 50 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000672
HSK-A 50 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263640
HSK-A 63 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
263641
HSK-A 63 
22 mm 
50 mm / 2.0" 
263642
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263643
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263644
HSK-A 63 
40 mm 
60 mm / 2.4"