PZN-plus
Universal gripper
Universal 3-finger centric gripper with high gripping force and maximum moments due to multi-tooth guidance
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guida di scorrimento dentata
per una manipolazione precisa - Momenti massimi possibili
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Sistema a piani inclinati
per una considerevole trasmissione della potenza e una presa sincronizzata - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione - Programma di completo di sensori accessori
per molteplici possibilità di monitoraggio e controllo della posizione di corsa - Molteplici opzioni
per l'ottimizzazione nel caso di applicazione specifico (antipolvere, temperatura elevata, protezione anticorrosione, ecc.) - Fissaggio su un lato della pinza in due direzioni di serraggio
per un assemblaggio della pinza universale e flessibile
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - Versione anticorrosione K
per l'impiego in ambienti che favoriscono al corrosione - Versione per temperatura elevata V/HT
per l'impiego in ambienti caldi - Versione booster KVZ
per una maggiore necessità di forza di presa - Versione antipolvere SD
protezione antipolvere assoluta, grado di protezione migliorato contro l'ingresso di corpi estranei. - Versione di precisione P
Per la massima precisione - Versione ATEX EX
Per ambienti a rischio esplosione - Grasso conforme a H1G
per l'uso nelle industrie alimentari e farmaceutiche - Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. - Ulteriori varianti
Diverse opzioni possono essere combinate l'una con l'altra.