PZV
4-prstový centrický uchopovač
Viacprstový uchopovač pre použitia, pri ktorých dva alebo tri prsty nestačia
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Robustné viaczubové vedenie
pre presnú manipuláciu - Konštrukcia s klinovým hákom
pre prenos vysokej sily a synchronizované uchopovanie - Dodávanie vzduchu cez pripojenie bez hadice alebo skrutkové spojenia
pre flexibilné dodávanie tlaku vo všetkých automatizovaných systémoch - Komplexný program príslušenstva snímačov
pre všestranné možnosti snímania a monitorovanie polohy zdvihu
Možnosti a špeciálne informácie
- Na želanie sú k dispozícii aj iné rozmery. Pamätajte si, že štvorprstové uchopenie je všeobecný pojem a v určitých prípadoch môže dochádzať k uchopovaniu dvomi alebo tromi prstami.
- Zníženie tlaku pri použití dvoch prstov uchopovača PZV 160 and 200
Pri používaní 4-prstového centrického uchopovača PZV 160 a 200 vo funkcii (dvojitého) 2-prstového paralelného uchopovača je nutné prevádzkový tlak znížiť na maximálne 5 barov. - Integrovaná prípojka tesniaceho vzduchu
sťažuje prenikanie nečistôt do uchopovača - Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp.