arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
V8-M8 Podobne ako na obrázku

V8-M8

Rozdeľovač na pripojenie snímačov

Identifikačné číslo 301751

Rozdeľovač na pripojenie snímačov V, Veľkosť: V8

  • Pripojenie: M8
  • Dĺžka kábla: 5 m
  • Nominálne napätie: 24 V
  • Max. prúd: 2 A
Zásuvka na pripojenie M8
Dĺžka kábla [m] 5.0
Priemer kábla [mm] 9.2
Nominálne napätie [V] 24.0
Min. napätie [V] 10.0
Max. napätie [V] 30.0
Max. prúd na jeden vodič [A] 2.0
Max. prúd [A] 2.0

Materiál tela
PA 6 GF 30, čierna

Materiál povrchu kábla
PUR

Záruka
24 mesiacov

Rozsah dodávky
Kompletné vrátane tesniacich zátok na uzatvorenie nepoužívaných prípojok, 1 súprava štítkov na záznamy