arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
V

V

Rozdeľovač na pripojenie snímačov
Na pripojenie viacerých snímačov SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 atď.) a zber príslušných signálov zo snímačov. V 2-násobnej (V2), 4-násobnej (V4) a 8-násobnej (V8) verzii.
Rozdeľovač V2 - 4P na pripojenie snímačov MMS22-PI2 a MMS-P22, ktorý rozdeľuje štvorkolíkový konektor M8 na dva trojkolíkové konektory M8.

Výhody – Vaše benefity

  • Svetelný indikátor LED signalizuje prevádzkové zobrazenie a spínanie
    pre priame ovládanie stavu spínania
  • Napájací kábel
    preto je ideálny pre prechodový signál
  • Robustné teleso TPU
    pre dlhú životnosť

Možnosti a špeciálne informácie

  • Vysoká trieda ochrany
    IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť.
  • Použité materiály
    Použitý materiál tela: PA 6 GF 30, čierna farba (okrem V2-4P/materiál tela: TPU); použitý materiál kábla: PUR (plášť kábla)
  • Rozsah dodávky
    Rozdeľovač snímačov (okrem V2-4P) vrátane tesniacej zátky na uzatvorenie nepoužívaných pripojení. Dodáva sa tiež s 1 súpravou popisných štítkov na samostatné označovanie pripojení.