SBS-S-C2 260
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8705189
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné puzdro s ostrekovacími dýzami
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Chladiaca kvapalina sa môže aplikovať priamo na obrobok pomocou integrovanej rozprašovacej trysky
- Vhodné pre: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Priemer: 32 mm
- Hmotnosť: 2.7 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 86.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 67.0 |
| H | M6x10 |
| Hmotnosť [kg] | 2.7 |