arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM KD ER 25 Ø12x33.5 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-RM KD ER 25 Ø12x33.5

Polygonálne upínač nástrojov

ID 1388741

TRIBOS-RM KD ER 25 Ø12x33.5, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-RM
  • Rozhranie upínača nástrojov: ER 25
  • Verzia s utesnením proti chladiacemu médiu
  • Upínací priemer: 12 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 41 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
  • Min. krútiaci moment: 30 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-RM
Interfaz del portaherramientas ER 25
Portaherramientas estándar ISO 15488-A
Diámetro de sujeción D1 12 mm
Tamaño de sujeción ER ER 25
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 67.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 41 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Par de apriete mín. [Nm] 30.0
Peso [kg] 0.27
Compatible con todas las tuercas de sujeción de ER convencionales
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Diseño de giro simétrico
Versión resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio

Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta