MFRS-A2-050 600 x 500
Magnetické skľučovadlá s technológiou štvorcového piliera
N.º de identificação 1304003
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Štandardná magnetická upínacia technika
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2025-10-24
- Nahradené: 1594994
- Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
- Technológia: Štvorcový pól
- Typ magnetu: Doppel-AlNiCo + Neodym
- S patentovanou indikáciou stavu na magnetickej upínacej platni pre indikáciu stavu upnutia (červená/zelená)
- Bez demagnetizačného cyklu
- Rozmery: 600 x 500 x 86 mm
- Veľkosť pólu: 50 x 50 mm
- Počet pólov: 56 (pólový závit M8)
- Maximálna prídržná sila na pól: 3.93 kN
- Maximálna celková prídržná sila: 219.8 kN
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 180 kg
- Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
- Pozícia rýchloprípojky: A (štandardná poloha)
- Počet kanálov: 1
- Pripojenie: 4-PIN
- Electrická prípojka: 400 V / 460 V
- Trieda ochrany: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 220.0 |
| Aantal polen | 56.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 13.0 |
| Gewicht [kg] | 180.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen