arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Co-act EGP-C 40-N-N-TMID Podobne ako na obrázku

Co-act EGP-C 40-N-N-TMID

Gripper colaborativo para piezas pequeñas

Identifikačné číslo 1374363

Gripper colaborativo para piezas pequeñas Co-act EGP-C, Tamaño: 40, eléctrico, Compatible con robot : TM 5/12/14, Brida del robot: Brida estándar, Interfaz de comunicación: E/S digital

  • Carrera por mordaza: 6 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 35 N
  • Fuerza de agarre máx.: 140 N
  • Suministro de energía: 24 V
  • Corriente máxima total: 0.6 A
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Compatible con robot TM 5/12/14
Brida del robot Brida estándar
Sensores integrados sí, inductivo en dos direcciones
Longitud X [mm] 93.8
Anchura Y [mm] 90.2
Altura Z [mm] 123.0
Carrera por mordaza [mm] 6.0
Fuerza de agarre mín. [N] 35.0
Fuerza de agarre máx. [N] 140.0
Fuerza mín. por mordaza [N] 17.5
Fuerza máx. por mordaza [N] 70.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.7
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 50.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.08
Precisión de repetición [mm] 0.02
Tiempo de cierre [s] 0.2
Tiempo de apertura [s] 0.2
Peso [kg] 0.59
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 30
Conector/final de cable Conector macho M8, 8 polos
Longitud del cable [mm] 210.0
Voltaje nominal [V] 24.0
Corriente nominal [A] 0.2
Corriente máx. [A] 0.6
Sistema electrónico de control integrada
Interfaz de comunicación E/S digital
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Número de salidas digitales 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 170.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Greifbacke wirkenden Greifkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung). Weitere Hinweise siehe Detaillierte Funktionsbeschreibung.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte. Weitere Hinweise siehe Montage- und Betriebsanleitung.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip

Gehäusematerial
Polyamid mit Glasfaser-Zusatz

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
siehe Montage- und Betriebsanleitung

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Beipack mit Adapterflansch, Befestigungsmaterial und Innensechskant-Schlüssel, Montage- und Betriebsanleitung mit Konformitäts- und Einbauerklärung, Sicherheitsinformationen