arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MMS 22-A-05V-M08 Podobne ako na obrázku

MMS 22-A-05V-M08

Analógový snímač polohy

ID 315805

Analogický magnetický spínač MMS 22-A, Funkcia učenia, C-drážka

  • Dĺžka kábla: 0.31 m
  • Electrická prípojka: Zásuvka M8, 3-pinová
  • Max. výstupné napätie: 5 V
  • Nominálne napätie: 5 V
Principe de mesure magnétique
Nombre de points de commutation Analogique
Fonction d'apprentissage Oui
Sortie de tension Oui
Tension de sortie min. [V] 0.0
Tension de sortie max. [V] 5.0
Linéarité [%] 15
Répétabilité R de la valeur finale max. < ±3%
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Temps de réponse/type. Temps de commutation [ms] 50.0
Tension nominale [V] 5.0
Tension de fonctionnement min. [V] 5.0
Tension max. [V] 5.5
Ondulation max. (% de Ue) <2 % Vss
Type de tension DC
Courant nominal [mA] 10.0
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps GV-5H (PA), noir
Connecteur de câble/extrémité de câble Fiche M8, 3 broches
Longueur de câble [m] 0.31
Diamètre de câble [mm] 2.35
Matériau gaine de câble PUR
Blindage de câble Oui
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 24.0
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 12.0
Poids [kg] 0.01
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Indice de protection 3
Résistance aux liquides de coupe* Oui
CE Oui
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).