Veľkosti dávok sa zmenšujú, tlak na náklady sa zvyšuje, konkurencia neustáva – výzvy, ktorým čelíte, sú obrovské. Vaša spoločnosť má veľký potenciál na zvládnutie týchto výziev. Spoločnosť SCHUNK vás podporí pri využití tohto potenciálu a objavovaní skrytých príležitostí!
Spolu s vami si ich pozorne prezrieme. Pomôžeme vám optimalizovať vaše existujúce vybavenie a zlepšiť vaše procesy – pre dosiahnutie vyššej flexibility, kratších dôb nastavovania, zmysluplných synergií, vyššej presnosti, vyššej efektivity a zaujímavej ziskovosti. Využite na to procesné a aplikačné znalosti vášho experta – spoločnosti SCHUNK!
Systém pre najvyššie nároky na kvalitu, efektívnosť a hospodárnosť:
Štíhly, rýchly polygonálny upínač nástrojov TRIBOS-S používaný silovým upínacím skľučovadlom ROTA NCE s 3 čeľusťami so zníženou hmotnosťou a priechodným otvorom.
Silové upínacie skľučovadlo ROTA NCE má extrémne zníženú hmotnosť, a pritom je robustné. Vďaka zníženiu momentu zotrvačnosti až o 40 % pri najvyššej tuhosti sa skrátia časy cyklov a znížia náklady na energie. Upínač nástrojov TRIBOS-S je úplne bezúdržbový. Až štvornásobne vyššia životnosť nástrojov. Jednoducho spolupracujte na väčšej udržateľnosti.
Využite výhody procesov uchopovania a upínania pre vašu automatizáciu, ktoré boli premyslené do posledného detailu. Napríklad so systémom pozostávajúcim z paletizačného modulu VERO-S NSA plus a robotickej spojky VERO-S NSR pri automatizovanom nakladaní obrobkov do obrábacieho stroja používaného na malé a stredné výrobné dávky. V kombinácii s referenčným uchopovačom PGN-plus-P a Tendo E Compact, najodolnejším hydraulickým rozpínacím upínačom na trhu.
Výkon vášho stroja optimalizujeme v maximálnej možnej miere vďaka jedinečným odborným znalostiam a vynikajúcim komponentom. Synergia SCHUNK – dokonale harmonizovaná súhra uchopovacích systémov a techniky na upínanie nástrojov a obrobkov vám sprístupňuje doteraz nevyužitý potenciál – ideálne podmienky pre tie najefektívnejšie procesy.
Výkonné, precízne a úsporné vďaka riešeniam z jedného zdroja: s obrábacím centrom pri manuálnom nakladaní obrobkov do stroja a frézovaní. Pozostáva z paletizačného systému s upínacou stanicou, jednočinnými zverákmi a upínačom nástrojov.
Použite komponenty modulárneho systému SCHUNK s viac ako 1000 variantami upínania obrobkov. Na dosiahnutie väčšej synergie je už všetko perfektne zladené v jednočinných zverákoch KONTEC. Vďaka minimálnemu ohybovému zaťaženiu spôsobenému namáhaním ťahom ich možno dokonale kombinovať so systémom na rýchlu výmenu paliet VERO-S – a skrátiť tak dobu nastavenia až o 90 %. Optimalizujte ďalej: s kompaktným upínačom nástrojov TENDO E získate až o 300 % dlhšiu životnosť nástrojov.
Výroba obrobkov, ktoré sú citlivé na deformácie na trvalo ekonomickom základe a s najvyššou kvalitou – a so širokou škálou požiadaviek. Napríklad s utesneným silovým upínacím skľučovadlom ROTA NCR-A so 6 čeľusťami a s kyvadlovým mechanizmom pre nízko-deformačné upnutie. Na strane nástrojov je vybavený odolným hydraulickým rozpínacím upínačom nástrojov TENDO E.
Zníženie intervalov údržby, zvýšenie spoľahlivosti procesu – silové upínacie skľučovadlo NCR-A so 6 čeľusťami znižuje prestoje systému na minimum vďaka svojmu inovatívnemu tesniacemu systému. Hydraulický expanzný upínač nástrojov TENDO E compact ponúka ohromujúci výkon, pokiaľ ide o frézovanie, vŕtanie, vystružovanie alebo rezanie závitov, s až o 300 % dlhšou životnosťou nástrojov. Vitajte v tíme pre maximálnu hospodárnosť pri obrábaní surových dielov.