MTB DG-JGP-P 64-1
Identifikačné číslo 1490830
- Zdvih na čeľusť: 6 mm
- Zatváracia sila: 350 N
- Otváracia sila: 375 N
- Napájací zdroj: 24 V DC
- Magnetický obvod: 170 mA
- Max. teplota okolia: 50 °C
Technické údaje
Snímačový systém | predmontované, 2-cestné magneticky nastaviteľné |
---|---|
Dĺžka X [mm] | 178 |
Šírka Y [mm] | 96 |
Výška Z [mm] | 117 |
Hmotnosť [kg] | 1.62 |
Moment Mx max. [Nm] | 43 |
Moment My max. [Nm] | 54 |
Moment Mz max. [Nm] | 48 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 6 |
Zatváracia sila [N] | 350 |
Otváracia sila [N] | 375 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 1.75 |
Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 90 |
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.4 |
Trieda ochrany IP uchopovača | 40 |
Trieda ochrany IP ventilovej skrine | 67 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 50 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2.5 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 7 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. tlak preplachovacieho vzduchu [bar] | 0.5 |
Max. tlak preplachovacieho vzduchu [bar] | 1 |
Doba uzatvárania [s] | 0.05 |
Doba otvárania [s] | 0.05 |
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 15 |
Ofukovacia dýza so spotrebou kvapaliny [cm³/s] | 3000 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.01 |
Káblový konektor | M12, kódovanie A |
Nominálne napätie [V DC] | 24 |
Nominálny prúd [mA] | 170 |
Max. prúd [mA] | 500 |
Komunikačné rozhranie | digitálne vstupy/výstupy |
Počet digitálnych vstupov | 6 |
Počet digitálnych výstupov | 4 |
Rozmery a max. zaťaženia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a môžu sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou.
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi. Maximálna prípustná dĺžka prsta platí, pri dosiahnutí nominálneho prevádzkového tlaku. S vyššími tlakmi sa musí dĺžka prsta znížiť pomerne voči nominálnemu prevádzkovému tlaku.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu vrátane spínacích dôb ventilu. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené.
Materiál tela
Hliník
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
pneumaticky, pomocou filtrovaného stlačeného vzduchu podľa ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Záruka
24 mesiacov