MTB KS-PGS3 100
Identifikačné číslo 1490833
- Zdvih na čeľusť: 2 mm
- Napájací zdroj: 24 V DC
- Magnetický obvod: 170 mA
Technické údaje
Snímačový systém | žiadne |
---|---|
Priemer D [mm] | 158 |
Výška Z [mm] | 87.7 |
Hmotnosť [kg] | 5 |
Dĺžka ventilovej skrine [mm] | 100 |
Šírka ventilovej skrine [mm] | 90 |
Výška ventilovej skrine [mm] | 34 |
Hmotnosť ventilovej skrine [kg] | 0.46 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 2 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Max. výška čeľuste [mm] | 30 |
Nominálne napätie [V DC] | 24 |
Nominálny prúd [mA] | 170 |
Max. prúd [mA] | 500 |
Komunikačné rozhranie | digitálne vstupy/výstupy |
Počet digitálnych vstupov | 3 |
Počet digitálnych výstupov | 0 |
Rozmery
Rozmery
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi. Maximálna prípustná dĺžka prsta platí, pri dosiahnutí nominálneho prevádzkového tlaku. S vyššími tlakmi sa musí dĺžka prsta znížiť pomerne voči nominálnemu prevádzkovému tlaku.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu vrátane spínacích dôb ventilu. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené.
Materiál tela
Hliník
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
pneumaticky, pomocou filtrovaného stlačeného vzduchu podľa ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Záruka
24 mesiacov