AGE-F-XY-063-1
Identifikačné číslo 324940
- Kompenzácia XY: ± 4 mm
- Min. resetovacia sila: 12 N
- Max. nulovacia sila: 25 N
- Sila Fz max.: 300 N
- Sila Fd max.: 3000 N
Technické údaje
Kompenzácia XY [mm] | ± 4 |
---|---|
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 12.5 |
Min. resetovacia sila [N] | 12 |
Max. nulovacia sila [N] | 25 |
Tuhosť pružiny [N/mm] | 2 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.01 |
Hmotnosť [kg] | 0.78 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Priemer D [mm] | 85 |
Výška Z [mm] | 47 |
Moment Mx max. [Nm] | 10 |
Moment My max. [Nm] | 10 |
Moment Mz max. [Nm] | 21 |
Sila Fz max. [N] | 300 |
Max. sila Fd [N] | 3000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Funkčná schéma
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých momentov a zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily atď.), ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Funkčná schéma
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Vodiaci systém
vedenia s priečnymi valčekmi s hladkým chodom
Monitorovanie
pomocou magnetického spínača
Pohon
vracanie pružiny s pružinovými silami
Kryt
tvrdo anodizovaná hliníková zliatina, funkčné časti vyrobené z kalenej ocele
Rozsah dodávky
Vrátane montážnych skrutiek na strane robota
Záruka
24 mesiacov