AGE-F-XY-080-3
Identifikačné číslo 324962
- Kompenzácia XY: ± 5 mm
- Min. resetovacia sila: 90 N
- Max. nulovacia sila: 150 N
- Sila Fz max.: 2800 N
- Sila Fd max.: 12000 N
Technické údaje
Kompenzácia XY [mm] | ± 5 |
---|---|
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 32 |
Min. resetovacia sila [N] | 90 |
Max. nulovacia sila [N] | 150 |
Tuhosť pružiny [N/mm] | 25 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.01 |
Hmotnosť [kg] | 3.13 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Priemer D [mm] | 135 |
Výška Z [mm] | 75 |
Moment Mx max. [Nm] | 50 |
Moment My max. [Nm] | 50 |
Moment Mz max. [Nm] | 150 |
Sila Fz max. [N] | 2800 |
Max. sila Fd [N] | 12000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Funkčná schéma
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých momentov a zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily atď.), ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Funkčná schéma
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Vodiaci systém
vedenia s priečnymi valčekmi s hladkým chodom
Monitorovanie
pomocou magnetického spínača
Pohon
vracanie pružiny s pružinovými silami
Kryt
tvrdo anodizovaná hliníková zliatina, funkčné časti vyrobené z kalenej ocele
Rozsah dodávky
Vrátane montážnych skrutiek na strane robota
Záruka
24 mesiacov