AGE-S-XY-160-P
Identifikačné číslo 324563
- Kompenzácia XY: ± 10 mm
- Hmotnosť obrobku: 60 kg
- Sila piesta - pamäť polôh: 2900 N
- Sila Fz max.: 800 N
- Sila Fd max.: 2000 N
Technické údaje
Kompenzácia XY [mm] | ± 10 |
---|---|
Odporúčaná manipulačná hmotnosť, vertikálna [kg] | 60 |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť, horizontálna [kg] | 40 |
Zaisťovacia sila [N] | 1800 |
Sila piesta - pamäť polôh [N] | 2900 |
Max. radiálna sila, uloženie polohy [N] | 309 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2.5 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.1 |
Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-160-6-M10 |
Prípojka na strane nástroja | ISO 9409-1-160-6-M10 |
Hmotnosť [kg] | 10.5 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Dĺžka X [mm] | 215 |
Šírka Y [mm] | 200 |
Výška Z [mm] | 97 |
Moment Mx max. [Nm] | 200 |
Moment My max. [Nm] | 200 |
Moment Mz max. [Nm] | 100 |
Sila Fz max. [N] | 800 |
Max. sila Fd [N] | 2000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých momentov a zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily atď.), ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Vodiaci systém
robustné lineárne vedenia
Monitorovanie
Zaistenie a odistenie XY pomocou magnetického spínača a zdvih Z pomocou indukčného bezdotykového spínača
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.
Rozsah dodávky
Montážne skrutky na strane robota
Záruka
24 mesiacov