AGE-S-Z-125-0
Identifikačné číslo 324526
- Kompenzácia Z: 12 mm
- Hmotnosť obrobku: 18 kg
- Sila Fz max.: 220 N
- Sila Fd max.: 850 N
Technické údaje
Kompenzácia Z [mm] | 12 |
---|---|
Odporúčaná manipulačná hmotnosť, vertikálna [kg] | 18 |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť, horizontálna [kg] | 11 |
Sila piesta Z [N] | 1200 |
Min. sila pružiny [N] | 360 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2.5 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.1 |
Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Prípojka na strane nástroja | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Hmotnosť [kg] | 6 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Dĺžka X [mm] | 175 |
Šírka Y [mm] | 160 |
Výška Z [mm] | 96.5 |
Moment Mx max. [Nm] | 55 |
Moment My max. [Nm] | 55 |
Moment Mz max. [Nm] | 55 |
Sila Fz max. [N] | 220 |
Max. sila Fd [N] | 850 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých momentov a zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily atď.), ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Vodiaci systém
robustné lineárne vedenia
Monitorovanie
Zaistenie a odistenie XY pomocou magnetického spínača a zdvih Z pomocou indukčného bezdotykového spínača
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.
Rozsah dodávky
Montážne skrutky na strane robota
Záruka
24 mesiacov