AGE-U 050
Identifikačné číslo 1312860
- Kompenzácia XY: ± 2.7 mm
- Kompenzácia Z: 6.1 mm
- Hmotnosť obrobku: 5 kg
- Vychýlenie, rotačné: ± 8 °
- Min. resetovacia sila: 36 N
- Max. nulovacia sila: 92 N
Technické údaje
Dráha kompenzácie XY* [mm] | ± 2.7 |
---|---|
Kompenzácia Z [mm] | 6.1 |
Uhlové vychýlenie [°] | ± 3 |
Vychýlenie, rotačné [°] | ± 8 |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 5 |
Min. sila pružiny [N] | 36 |
Max. sila pružiny [N] | 92 |
Min. prevádzkový tlak pre nastavenie tuhosti [bar] | 0.3 |
Max. prevádzkový tlak pre nastavenie tuhosti [bar] | 2.1 |
Min. prevádzkový tlak zaistenia [bar] | 4.1 |
Max. prevádzkový tlak zaistenia [bar] | 6.9 |
Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Prípojka na strane nástroja | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |
Moment Mx max. [Nm] | 6.8 |
Moment My max. [Nm] | 6.8 |
Moment Mz max. [Nm] | 3.4 |
Rozmery a max. zaťaženia
Graf zaťaženia
Kompenzačná sila Fd
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých momentov a zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily atď.), ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Graf zaťaženia
- Os X:
- Momenty Mx, My
- Os Y:
- Uhol v stupňoch
Kompenzačná sila Fd
- Os X:
- Tlak
- Os Y:
- Sila
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Pohon
pružinové vracaním do pôvodnej polohy s pružinovými silami a stlačeným vzduchom
Kryt
tvrdo anodizovaná hliníková zliatina, funkčné časti vyrobené z kalenej ocele
Rozsah dodávky
Vrátane montážnych skrutiek na strane robota
Záruka
24 mesiacov