AGE-XY-050-P
Identifikačné číslo 324451
- Kompenzácia XY: ± 2.5 mm
- Hmotnosť obrobku: 6 kg
- Odporúčaná manipulačná hmotnosť pri uložení polohy: 1.5 kg
- Vychýlenie, rotačné: ± 12 °
- Sila piesta - pamäť polôh: 180 N
- Sila Fz max.: 300 N
- Sila Fd max.: 1700 N
Technické údaje
Kompenzácia XY [mm] | ± 2.5 |
---|---|
Vychýlenie, rotačné [°] | ± 12 |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť, vertikálna [kg] | 6 |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť, horizontálna [kg] | 4 |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť pri uložení polohy [kg] | 1.5 |
Zaisťovacia sila [N] | 235 |
Max. zaťažovacia sila v zaistenom stave [N] | 130 |
Sila piesta - pamäť polôh [N] | 180 |
Max. radiálna sila, uloženie polohy [N] | 45 |
Rotačný moment pri uložení polohy [Nm] | 1.2 |
Max. vzdialenosť posuvnej sily Z [mm] | 120 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2.5 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.1 |
Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Hmotnosť [kg] | 0.47 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Priemer D [mm] | 65 |
Výška Z [mm] | 48 |
Moment Mx max. [Nm] | 16 |
Moment My max. [Nm] | 16 |
Moment Mz max. [Nm] | 3.5 |
Sila Fz max. [N] | 300 |
Max. sila Fd [N] | 1700 |
Rozmery a max. zaťaženia
Funkčná schéma
Graf zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých momentov a zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily atď.), ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Funkčná schéma
Graf zaťaženia
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Vodiaci systém
Robustné klzné vedenie
Monitorovanie
pomocou magnetického spínača
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Kryt
tvrdo anodizovaná hliníková zliatina, funkčné časti vyrobené z kalenej ocele
Rozsah dodávky
Montážne skrutky na strane robota
Záruka
24 mesiacov